Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Колесо Supratech для ролика діаметром 50 мм з довжиною маточини 22 мм та діаметром отвору під вісь 6,2 мм виготовлено з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку шириною 18 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості 3 км/год і статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійність та точність переміщення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
EAN
4031582409130
Номер матеріалу S4
199061242
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,05 kg
Назва продукту
Supratech
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
6,2 mm
Довжина хаба
22 mm
Протектор
18 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
18 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.