Колесо 70 mm
Novatech
Номер замовлення:
199835405
EAN:
4031582331233
Номер продукту:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 70 мм та шириною протек...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 70 мм та шириною протектора 20 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 12 мм, а отвір для осі розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 240 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 100 кг, а при 4 км/год — 120 кг. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для мобільних систем, що потребують надійності та стабільної роботи в умовах постійного навантаження.