Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199835789
EAN:
4031582365382
Номер продукту:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 80 мм з втулкою довжиною 12 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 280 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості 6 км/год та 140 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати колесо в різних умовах експлуатації касторних систем.