Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Supratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 35 мм з термопластичного каучуку. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина ступиці 45 мм, а діаметр отвору осі 8,3 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 250 кг, динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в мобільних системах з помірним навантаженням.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
Номер матеріалу S4
199063522
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,24 kg
Назва продукту
Supratech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
65 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
8,3 mm
Довжина хаба
45 mm
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
35 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями