Колесо 175 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199005566
EAN:
4031582320602
Номер продукту:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм з поліуретану та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм з поліуретану та піноуретану. Діаметр колеса становить 175 мм, довжина втулки — 44 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, а динамічна вантажопідйомність — 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірним навантаженням.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями