Колесо 200 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199005569
EAN:
4031582320633
Номер продукту:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм з поліуретану та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм з поліуретану та піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина втулки — 60 мм, а діаметр отвору осі — 8 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, а динамічна вантажопідйомність — 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в промислових касторах з помірним навантаженням.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями