Колесо 200 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199005568
EAN:
4031582320626
Номер продукту:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з поліуретановим та піноуретановим протектор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з поліуретановим та піноуретановим протектором шириною 30 мм. Колесо має діаметр 200 мм з довжиною втулки 44 мм та отвором осі діаметром 8 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для мобільних систем та касторів, що потребують надійної та довготривалої експлуатації.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями