Поворотний Колісна опора 25 mm
Compacta
Номер замовлення:
990062729
EAN:
4031582415056
Номер продукту:
1430PJI025P60-35x30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Compacta є поворотною колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різних промислових застосуваннях. Крі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Compacta є поворотною колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різних промислових застосуваннях. Крізна пластина прямокутної форми служить основним кріпленням, що дозволяє легко інтегрувати цю опору в конструкції шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою, що забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм базується на одній м'ячній гонці, яка гарантує плавне та безперебійне обертання. Колесо діаметром 25 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує довготривалу роботу без зносу, а його протектор виготовлений з термопластичного каучуку для оптимального зчеплення та амортизації. Тіло колеса виконано з поліпропілену, що гарантує легкість конструкції та стійкість до корозії. Загальна висота опори становить 86 мм, що дозволяє її компактне розміщення у різних конфігураціях. Статична вантажопідйомність складає 20 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 10 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.