Поворотний Колісна опора 32 mm
Compacta
Номер замовлення:
990062728
EAN:
4031582415063
Номер продукту:
1430PJI032P60-38x32
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі ст...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.