Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Integral twin torsion — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка для ліків у зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого матеріалу, та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм складається з полієтилену, інжекційного матеріалу для протектора, та поліаміду для корпусу, з прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу в умовах медичного середовища. Загальна висота опори становить 149 мм. Статична вантажопідйомність складає 375 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для застосування в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Номер матеріалу S4
990039670
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
63 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
375 kg
Загальна висота
149 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,36 kg
Назва продукту
Integral twin torsion
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
37,5 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
12 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
12 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin torsion оснащений стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 375 кг. Призначений для використання в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg