Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Integral twin torsion є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для медичного обладнання та лікарняних ліжок. Фітинг являє собою стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Фітинги, що піддаються миттю, мають бути герметичними, і герметичність у зоні налаштування забезпечує виробник лікарняного ліжка. Корпус поворотного вузла виготовлено з важкого сталевого листа та оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 125 мм має прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі та протектор з поліуретану ін'єкційного формування. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: С-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарняні ліжка, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
375 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Назва продукту
Integral twin torsion
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
200 mm
Офсет (Зсув)
37,5 mm
Радіус повороту
100 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
12 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
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
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Integral twin torsion є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичного обладнання. Кріплення являє собою стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і повинно бути герметичним виробом, що піддається миттю, у зоні налаштування лікарняного ліжка. Корпус включає прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла та виготовлений із важкого сталевого листа. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, протектором з інжекційного поліуретану та корпусом із поліаміду. Загальна висота виробу становить 149 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Застосовується для C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, лікарняних ліжок, мікроскопічного обладнання, хірургічних робіт та операційних столів.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg