Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral twin load
Номер замовлення:
990066030
Номер продукту:
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стійка опора
Integral twin load — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим о...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Integral twin load — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне кріплення та маневреність. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм виконане з полієтилену, ін'єкційного типу, з протектором з поліуретану, ін'єкційного типу, що гарантує стійкість до зносу та оптимальне зчеплення з поверхнею. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує мінімальне тертя та високу точність обертання. Загальна висота опори становить 193 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 750 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для медичного обладнання, включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентгенівське обладнання, лікарняні ліжка, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
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
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі