Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea clinic load – це поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом, призначена для використання в лікарняних ліжках, лікарнях, мікроскопічному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах і на операційних столах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол має корпус із двох перегонів з м'ячем, виготовлених із підсиленого поліаміду або нержавіючої сталі, що забезпечує стабільне обертання. Корпус виробу виготовлено з поліаміду. Колісна опора має діаметр колеса 150 мм, оснащена прецизійним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,51 kg
Назва продукту
Linea clinic load
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Поворотна колісна опора Linea clinic load із центральним, повним або блокуванням напряму призначена для лікарняних ліжок, мікроскопічного обладнання та операційних столів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану, прецизійний кульковий підшипник і корпус з поліаміду. Габаритна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 3 км/год.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg