Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Integral twin torsion оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні: C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Назва продукту
Integral twin torsion
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
45 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
200 mm
Офсет (Зсув)
37,5 mm
Радіус повороту
100 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
12 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
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
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі