Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea clinic load оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 400 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,69 kg
Назва продукту
Linea clinic load
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
45 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками