Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,08 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
64 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі