Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990064659
EAN:
4031582380545
Номер продукту:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора Alpha із центральним загальне гальмо забезпечує надійне переміщення важких вантажів завдяки професійній...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Alpha із центральним загальне гальмо забезпечує надійне переміщення важких вантажів завдяки професійній конструкції. Тарілка з центральним блокуванням гарантує безпечну фіксацію під час роботи. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійний кульковий підшипник герметичний. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі