Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,8 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну установку опори на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлено з нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до корозії, а поворотний вузол утворюють дві кулькові перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене протектором із поліуретану, інжекційного типу, що забезпечує низький рівень шуму та захист підлоги. Маточина колеса обладнана роликовим підшипником із нержавіючої сталі, який знижує опір обертанню та подовжує термін служби. Корпус колеса виготовлено з поліаміду, що поєднує міцність із малою масою. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 300 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 4 км/год – 150 кг. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем і технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg