Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370164
Номер продукту:
8477UAD100P30-11 red
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та роликовим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Опора призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі