Колесо 200 mm
Duratech
Номер замовлення:
199830849
EAN:
4031582320060
Номер продукту:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним куль...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 200 мм, ширину протектора 80 мм та довжину втулки 90 мм, з отвором осі діаметром 40 мм. Статична вантажопідйомність становить 9000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 4500 кг при швидкості 6 км/год та 5400 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом