Колесо 300 mm
Duratech
Номер замовлення:
199830851
EAN:
4031582320091
Номер продукту:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду надзвичайно важкої категорії з іден...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду надзвичайно важкої категорії з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 300 мм та ширину протектора 80 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 50 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 13000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 6500 кг при швидкості 6 км/год або 7800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в умовах інтенсивного навантаження та різних режимів експлуатації.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом