Колесо 250 mm
Duratech
Номер замовлення:
199830850
EAN:
4031582320084
Номер продукту:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним куль...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 250 мм, ширину протектора 80 мм та довжину втулки 90 мм, з отвором осі діаметром 50 мм. Статична вантажопідйомність становить 11000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 5500 кг при швидкості 6 км/год та 6600 кг при швидкості 4 км/год. Протектор колеса ідентичний з корпусом, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом