Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою бігівкою шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина ступиці 90 мм, а діаметр отвору осі 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Номер матеріалу S4
199828810
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1680 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1400 kg
Статичний Вантажопідйомність
2800 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
6,99 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
30 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
80 mm
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача