Колесо 150 mm
Duratech
Номер замовлення:
199830848
EAN:
4031582320039
Номер продукту:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним куль...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 150 мм при ширині протектора 80 мм, довжина ступиці становить 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 35 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 6000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 3000 кг при швидкості 6 км/год або 3600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом