Колесо 250 mm
Puretech
Номер замовлення:
199038261
EAN:
4031582404265
Номер продукту:
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шири...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 50 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 58 мм, а отвір осі має діаметр 20,1 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо придатне для застосування в риштуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.