- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
-
торгове обладнання
Колісні опори та колеса для торгівлі та рітейлу
Колесо 150 mm
Колесо Duratech з поліамідним корпусом та протектором ідентичним до корпусу призначене для використання в роликах і має діаметр 150 мм, ширину протектора 46 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, машинобудування та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах і характеризується високими експлуатаційними властивостями. Корпус виготовлено з поліаміду з електричною провідністю, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Еластична шина має немаркувальні, антистатичні та вулканізовані властивості. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM та широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора 32 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором з литої гуми чорного кольору, має діаметр 80 мм та ширину протектора 35 мм. Довжина маточини становить 46 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумовою протекторною поверхнею чорного кольору шириною 35 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування. Діаметр колеса становить 75 мм, ширина протектора 25 мм, довжина маточини 28 мм, діаметр отвору під вісь 6 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 110 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 35 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 140 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумою чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 270 кг. Колесо забезпечує надійну роботу в промислових умовах завдяки якісним матеріалам та точним розмірам.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 270 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з морозного цинку з протектором з литої гуми, чорний, електричний шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 35,5 мм, діаметр отвору під вісь 8,3 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність 300 кг. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 37 мм, довжина маточини 48 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 37 мм, довжина маточини 44 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору, діаметром 125 мм та шириною протектора 37 мм. Довжина маточини становить 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнане роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 300 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумовою протекторною поверхнею чорного кольору, має діаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 58 мм, оснащене роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 25 мм, забезпечує динамічну вантажопідйомність 205 кг при швидкості руху 4 км/год та статичну вантажопідйомність 410 кг, призначене для використання в конструкціях роликових опор промислового та комерційного призначення.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу та оснащене протектором з литої гуми чорного кольору з роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина протектора 60 мм, довжина маточини 74 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 295 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 590 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина втулки 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг, динамічне навантаження 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 160 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг, що робить його придатним для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автоматизованих шатл-систем та інших промислових застосувань.