Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з чавуну з діаметром 200 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Довжина втулки становить 90 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 25 мм. Статична вантажопідйомність колеса складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
Номер матеріалу S4
199828528
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
5,89 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
75 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
75 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями