- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Важкий режим | 500 - 1.500 кг
Колеса для великих навантажень
Колесо 82 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 82 мм, ширину протектора 70 мм та довжину маточини 70 мм, діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує статичну вантажопідйомність 1500 кг, динамічну вантажопідйомність 750 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для промислового застосування в важких умовах експлуатації.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 75 мм, ширина протектора 62 мм, довжина маточини 62 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність досягає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з поліуретану, відлитий. Діаметр колеса становить 82 мм, ширина протектора 100 мм, довжина маточини 96 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження досягає 1600 кг. Динамічне навантаження складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 85 мм, ширина протектора 90 мм, довжина маточини 82 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг. Динамічне навантаження: 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 80 мм, ширину протектора 60 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Статичне навантаження становить 1200 кг, динамічне навантаження - 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує високу продуктивність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для роликової опори виготовлене з чавунного корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм та діаметром 150 мм. Конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, динамічна вантажопідйомність складає 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 82 мм, ширину протектора 66 мм та довжину маточини 66 мм, діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує статичну вантажопідйомність 1300 кг, динамічну вантажопідйомність 650 кг при швидкості 4 км/год або 520 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для промислового застосування в важких умовах експлуатації.
Колесо 120 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 120 мм, ширина протектора 50 мм, довжина втулки 50 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год. Статична вантажопідйомність досягає 1200 кг.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 55 мм та діаметром 250 мм. Довжина маточини становить 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 2000 кг, динамічне навантаження - 1000 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі та залізо, оснащене протектором з відлитого поліуретану шириною 76 мм. Діаметр колеса становить 82 мм, довжина маточини 76 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 840 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 85 мм, ширина протектора 60 мм, довжина втулки 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1200 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі та залізо, оснащене протектором з відлитого поліуретану шириною 70 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина маточини 62 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 82 мм, ширину протектора 90 мм та довжину маточини 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником, колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1800 кг та динамічну вантажопідйомність 900 кг при швидкості 4 км/год або 720 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для важких промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 200 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликів виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану шириною 90 мм. Діаметр колеса становить 85 мм, довжина маточини 90 мм, діаметр отвору осі 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 40 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм, діаметром 150 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм і прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1300 кг, динамічне навантаження складає 650 кг при швидкості 4 км/год або 520 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 82 мм, ширина протектора 62 мм, довжина маточини 62 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1200 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 80 мм, ширину протектора 74 мм, довжину маточини 80 мм та діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує високу продуктивність у промислових застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 60 мм, довжина втулки 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech для ролика виготовлене з листової сталі важкого типу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Статичне навантаження досягає 900 кг, динамічне навантаження складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech для ролика виготовлене з листової сталі важкої конструкції з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану шириною 54 мм. Діаметр колеса становить 80 мм, довжина маточини 54 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год та 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Поширені запитання
Переваги важких колісних опор
Колеса для великих навантажень розроблені для вимогливих застосувань, де кожне колесо повинно надійно витримувати від 500 кг до 1500 кг при цьому плавно та стабільно котячи. Наші колеса виготовлені з посилених матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Продуктивність залежить від повної системи, тому колесо повинно поєднуватися з відповідним корпусом коліс, правильним підшипником та концепцією хаб/осі, яка відповідає вашому індивідуальному робочому циклу та умовам підлоги. Важкі колісні колеса TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - Колесо, маточини та матеріали протектора призначені для перенесення значних ваг без надмірної деформації, утримуючи колесо круглим під статичними та динамічними навантаженнями. Правильне сполучення з корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження і бічну стійкість вузла.
Стабільний рух — оптимізована геометрія протектора та високоякісні підшипники знижують пусковий опір і коченню, тому важкі вантажі можна переміщати з меншими зусиллями натискання та тяги. Вибір ширшого протектора та відповідного діаметра коліс покращує стійкість до прямої лінії та мінімізує вібрацію на більш тривалих проїздах.
Підвищена довговічність - Зносостійкі протектори та міцні центри протистоять стиранню, порізанню та розриву та ударам. Це збільшує термін служби на чорнових підлогах, на порогах та в робочих процесах зупинки та запуску.
Оптимізована вартість життєвого циклу — опції з герметичними або захищеними підшипниками, мастилами, що відповідають температурі, та корозійно-стійкими компонентами допомагають підтримувати продуктивність між інтервалами технічного обслуговування. Поєднання тривалого терміну служби та менших ергономічних зусиль призводить до стабільної загальної вартості володіння.
Типи важких коліс
Важкі колісні колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити різні вимоги до навантаження, умови підлоги та інші екологічні вимоги. Незалежно від того, чи є вашим пріоритетом зменшення шуму, стійкість до стирання, захист від електричного розряду чи прання, є відповідна конфігурація. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, розміру коліс, типу підшипника та типу корпусу, з яким можна поєднати важке колесо, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів важких колісних коліс та їх ключові переваги:
Маленькі важкі Колісна опора
Коли місце для встановлення обмежене, але навантаження значні, низькопрофільні важкі колеса забезпечують вражаючу потужність з мінімальною загальною висотою. Потужні поліамідні колеса TENTE TOP поєднують жорсткий поліамідний корпус колеса та протектор, з точними кульковими підшипниками та температурним діапазоном від -40 до +80° C. Типова місткість досягає 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм та 840 кг при Ø125 мм на колесо, що робить їх ідеальними там, де рішення з низькою конструкцією все ще повинні нести серйозну вагу. Ці колеса також доступні у більших діаметрах коліс, якщо це потрібно для застосувань, які забезпечують більше місця для встановлення. Поєднання з відповідним номінальним корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження та бічну стійкість для застосування.
Важка гумова Колісна опора
Важкі гумові колісні колеса вибираються, коли амортизація та захист підлоги так само важливі, як і оцінка навантаження. З чавунними або сталевими центрами та вулканізованими еластичними шинами або твердими гумовими протекторами вони поєднують відповідну прокатку з промисловою довговічністю. Колеса TENTE FVP (чавунний центр, суцільна гума 67 Shore A) мають місткість 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм і до 960 кг при Ø300 мм. Для пресованих сталевих центрів та вулканізованого еластичного протектора шин у поєднанні з прецизійним кульковим підшипником серія SEP забезпечує до 600 кг при Ø200 мм. Виберіть діаметр та центральну конструкцію, щоб збалансувати вантажопідйомність, поведінку вібрації та термін служби, а потім з'єднайте з відповідним корпусом для необхідного рівня складання.
Потужні поліуретанові колеса
Потужні поліуретанові колеса забезпечують дуже низький опір коченню та високу зносостійкість при тривалих навантаженнях - добре підходять для тривалих пробігів, повторних циклів запуску та зупинки та гладких промислових підлог. Колісні лінійки TENTE FCP/ICP Ultratech поєднують чавунні або алюмінієві центри з високоякісним литим поліуретаном. Репрезентативна вантажопідйомність становить 800 кг на колесо при Ø160—200 мм, а версії розроблені для більш високих швидкостей до 16 км/год. Правильне поєднання діаметра колеса, профілю протектора та точності підшипників — разом з корпусом, призначеним для робочого циклу — забезпечує передбачувану керованість та тривалий інтервал обслуговування навіть у вимогливому використанні.
Області застосування для важких коліс
Важкі колісні колеса використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, де довговічна мобільність і висока вантажопідйомність є невід'ємною частиною. Наші колеса поєднують надійну підтримку з точністю та гнучкістю, щоб витримати навіть найскладніші виклики та найскладніші умови. Колеса для великих навантажень мають важливе значення в промислових умовах. Складські та логістичні центри використовують їх для транспортування та зберігання важких предметів, використовуючи такі програми, як візки для піддонів, рулонні клітки, важкі стелажі тощо, таким чином забезпечуючи ефективну обробку вантажів. У медичних та лабораторних умовах вони підтримують великі пристрої, діагностичне обладнання, стерилізаційні установки та мобільні робочі станції, які вимагають точного маневрування та гігієнічних конструкцій. Торгові та комерційні приміщення використовують їх, наприклад, під важкими дисплеями та рухомими прилавками, де безпечне переміщення та догляд за підлогою є важливими. На будівельних майданчиках та зовнішніх приміщеннях важкі колеса переносять мобільні риштування, візки для інструментів та транспортні платформи на більш жорстких поверхнях та більш високих ударних навантаженнях.