Колесо 160 mm
Elastech
Номер замовлення:
199830558
EAN:
4031582322200
Номер продукту:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з листової сталі важкої конструкції з еластично...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з листової сталі важкої конструкції з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має зовнішній діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці складає 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 450 кг, а при 4 км/год - 540 кг, що дозволяє оптимально використовувати його в різних умовах експлуатації.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями