Колесо 80 mm
Duratech
Номер замовлення:
199827802
EAN:
4031582331011
Номер продукту:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 60 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом