Колесо 82 mm
Novatech
Номер замовлення:
199827955
EAN:
4031582318722
Номер продукту:
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з протектором з відлитого поліуретану ш...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з протектором з відлитого поліуретану шириною 76 мм. Діаметр колеса становить 82 мм, довжина ступиці дорівнює 76 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 840 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різних промислових застосуваннях з високими вимогами до надійності та довговічності.