Колесо 200 mm
Novatech
Номер замовлення:
199828098
EAN:
4031582319927
Номер продукту:
ITP 200x50-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.