Колесо 150 mm
Novatech
Номер замовлення:
199829121
EAN:
4031582319897
Номер продукту:
ITP 150x50-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина втулки 60 мм, а діаметр отвору осі 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 520 кг при швидкості 6 км/год або 650 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з високими вимогами до надійності та довговічності.