Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм, що забезпечує оптимальний контакт з поверхнею. Ступиця колеса має довжину 82 мм, а отвір для осі становить 20 мм у діаметрі. Протектор виготовлений з відлитого поліуретану, який забезпечує відмінну зносостійкість та демпфування вібрацій. Корпус колеса виконаний зі сталі, залізованої для підвищеної корозійної стійкості. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
Номер матеріалу S4
199827706
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,42 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
82 mm
Протектор
90 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
90 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)