Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою протектор шириною 60 мм. Колесо має діаметр 80 мм та ступицю довжиною 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 400 кг, а при швидкості 4 км/год — 500 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
Номер матеріалу S4
199829776
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,08 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
60 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
60 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)