Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в промислових та комерційних застосуваннях. Колесо має діаметр 120 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відливного поліуретану, що забезпечує високу зносостійкість та довговічність. Корпус колеса виконаний зі сталі, залізованої для підвищення корозійної стійкості, а втулка має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 120x50-Ø25 HL50
EAN
4031582369489
Номер матеріалу S4
199827826
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
480 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,04 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6304
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
50 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
120 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)