Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199828567
EAN:
4031582383843
Номер продукту:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі та оснащеним прецизійним кульковим підш...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі та оснащеним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм, що забезпечує оптимальний контакт з поверхнею. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, який гарантує довговічність та стійкість до зносу. Втулка колеса має довжину 90 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг, тоді як динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.