Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199828816
EAN:
4031582318869
Номер продукту:
ETP 100x40-Ø25 HL40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 40 мм з поліуретану, в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 40 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 40 мм та отвором осі діаметром 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним для промислових касторів, що потребують надійної та довготривалої роботи в умовах значних навантажень.