Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю до корпусу. Колесо має діаметр 82 мм з шириною протектора 66 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та контакт з поверхнею. Довжина втулки складає 66 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 520 кг при швидкості 6 км/год або 650 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Номер матеріалу S4
199827823
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
520 kg
Статичний Вантажопідйомність
1300 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,46 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
66 mm
Протектор
66 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
66 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом