Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою колесо для касторів, призначене для застосування в мобільному обладнанні та меблях. Колесо має зовнішній діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та стійкості до зносу. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 20 мм у діаметрі. Конструкція колеса базується на листовій сталі, важкій, що забезпечує надійність та стабільність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність колеса складає 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 6 км/год та 600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації з урахуванням швидкості руху обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
Номер матеріалу S4
199830559
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,48 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Листова сталь, важка
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями