Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199827956
EAN:
4031582369441
Номер продукту:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. Колесо має діаметр 85 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, а його корпус виготовлений зі сталі, залізованої для підвищеної корозійної стійкості. Статична вантажопідйомність колеса становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.