Колесо 75 mm
Novatech
Номер замовлення:
199806197
EAN:
4031582318494
Номер продукту:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, призначеним для забезпечення надійної мобільності в промислових та комер...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, призначеним для забезпечення надійної мобільності в промислових та комерційних застосуваннях. Колесо має зовнішній діаметр 75 мм з шириною протектора 62 мм, виготовленого з відливного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Втулка колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, а його корпус виготовлений зі сталі, залізованої для підвищення корозійної стійкості. Статична вантажопідйомність колеса становить 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації відповідно до конкретних вимог застосування.