Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого типу з протектором шириною 90 мм. Колесо має зовнішній діаметр 82 мм та довжину ступиці 90 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 720 кг при швидкості 6 км/год або 900 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять колесо Duratech ідеальним вибором для важких промислових застосувань, де потрібна висока надійність та довговічність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
Номер матеріалу S4
199827989
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
720 kg
Статичний Вантажопідйомність
1800 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,62 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6304
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
90 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
90 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом