Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199805242
EAN:
4031582322590
Номер продукту:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 82 мм, ширина треду складає 70 мм, довжина ступиці дорівнює 70 мм, а діаметр отвору осі становить 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 1500 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 6 км/год та 750 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech ідеальним вибором для застосування у касторах з високими вимогами до надійності та вантажопідйомності.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом