Колесо 80 mm
Duratech
Номер замовлення:
199829536
EAN:
4031582331028
Номер продукту:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого та оснащеним прецизійним кульковим ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого та оснащеним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 74 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення розмірів для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 80 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, що гарантує стійкість при нерухомих навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 560 кг, а при швидкості 4 км/год - 700 кг, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації відповідно до конкретних умов використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом