- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
-
amenajare comercială
Role și Roți pentru Cumpărături și Retail
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu o gaură pentru axă de 12,1 mm de diametru și este echipată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă și are un diametru de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm și este echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Această roată este destinată utilizării la cuști rulante și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 200 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Dimensiunile includ un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20,1 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Aplicațiile principale cuprind producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 90 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sistemele AGV, echipamentele medicale, stivuitoarele și transportul automatizat.
Roată 82 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții. Dimensiunile includ un diametru de 82 mm, lățimea benzii de rulare de 88 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 900 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică de 1800 kg. Aplicațiile includ producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm, cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm oferă stabilitate optimă, iar lungimea butucului de 58 mm cu orificiul axului de 15 mm asigură montarea precisă. Banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, garantează capacitatea de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și capacitatea statică de 200 kg. Aplicațiile includ schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având un butuc cu lungimea de 60 mm și un orificiu pentru axă de 20 mm în diametru. Corpul este fabricat din aluminiu, echipat cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică variază între 350 kg la 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, fiind ideală pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 4 km/h și 240 kg la 6 km/h. Roata este fabricată din aluminiu cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și este echipată cu rulment cu bile de precizie, fiind ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Roată 95 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm și diametrul de 95 mm. Butucul are lungimea de 45 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 800 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, industria aerospațială și automotive.
Roată 125 mm
Roata Elastech este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată cu lățimea de 40 mm. Diametrul roții este de 125 mm, lungimea butucului de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, lățimea benzii de rulare de 40 mm și lungimea butucului de 58 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 15 mm. Corpul este fabricat din poliamidă, iar banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică de 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, construcții de mașini și diverse aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 100 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 34 mm și corp din poliamidă. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 8,3 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu role, având un diametru de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 32 mm, lungimea butucului de 44,4 mm și diametrul orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 160 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Roata prezintă un diametru de 75 mm, cu un rulment simplu și o gaură pentru axă de 8 mm diametru, iar lungimea butucului este de 26,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar lungimea butucului este de 36,5 mm cu un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Roata este destinată utilizării în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.