- Inici
-
Industrias y soluciones
Industrias y soluciones
Nuestra serie
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de 80 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda i una amplada de 34 mm. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en gàbies de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 43 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 58 mm amb forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 60 mm
L'aro Novatech és una roda de 60 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 20 mm d'amplada, fabricada amb un cos d'acero i hierro que incorpora un rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent adequada per a aplicacions industrials com sistemes AMR, AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 20 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 80 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 14 mm, incorporant un rodament de boles de precisió (RS/2RS) per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 140 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 280 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodadura de poliuretà i fos amb una amplada de 25 mm, fabricada amb un cos d'acero i hierro. Incorpora un rodament de boles de precisió (RS/2RS) i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm amb una longitud de boixa de 92 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 3360 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buje de 44,4 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una amplada de banda de 50 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud de boixa de 58 mm. Incorpora rodament de rodillos rodets inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, dissenyada per a aplicacions de rodament en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 80 mm amb una amplada de banda de 35 mm, incorpora un rodament de rodillos i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 48 mm amb forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. L'eix té un diàmetre interior de 20 mm i el buc una longitud de 40 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà escumat de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de polipropilè i equipada amb rodament de boles de precisió. El conjunt presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 53 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 40 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Presenta un diàmetre de 80 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm i coixinet llis per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 800 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis i forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buc de 44,4 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.