Aro 100 mm
Supratech
EAN:
4031582419306
Número de producte:
PJR100x32-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament d'elastòmer termoplàstic de 32 mm d'amp...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament d'elastòmer termoplàstic de 32 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.