- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Camas y camillas médicas
-
Ruedas para Camillas
Ruedas para Camillas
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de rotació. La roda presenta un cos de Poliamida, conducció elèctrica i una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric, amb Rodament de boles de precisió, Segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i equips d'ecografia.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de Poliamida, conducció elèctrica amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric, muntada sobre Rodament de boles de precisió, Segellat, amb un diàmetre de 200 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 229 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 4 km/h respectivament, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i equips d'ecografia.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un Rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de Poliamida, conducció elèctrica amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric, equipada amb Rodament de boles de precisió, Segellat i un diàmetre de 200 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 229 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 200 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió segellat, amb un diàmetre de 200 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 229 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 4 km/h respectivament, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg, fent-la adequada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i altres equips sanitaris.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, siendo importante que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà y cuenta con rodament de boles de precisió para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat, equipada con rodament de boles de precisió, segellat y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 229 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres y ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de palanca per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i ràpida. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipa un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 158 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, siendo importante que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà con rodament de boles de precisió para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conducció elèctrica con banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, equipada con rodament de boles de precisió, segellat y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 158 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 450 kg. Está diseñada para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres y ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està formada per una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís de rotació. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 158 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Lliteres i Ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i ràpida. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, oferint un diàmetre de 150 mm per a una excel·lent maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima arriba als 450 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques exigents com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està formada per una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís de rotació. La roda presenta un cos fabricat en Poliamida d'alta resistència i una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 158 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Lliteres i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 183 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Lliteres i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió segellat, i té un diàmetre de 200 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 229 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat estàtica és de 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió segellat, i té un diàmetre de 200 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 229 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat estàtica és de 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria Integral con bloqueo central, total o freno direccional está equipada con una espiga con Scjero de leva para barres de perfil, siendo recomendable que los fabricantes de llits hospitalaris sellen la zona d'ajust per garantir un funcionament òptim. La carcassa està construïda amb una placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió en la zona de gir que assegura una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió segellat que proporciona fiabilitat en entorns exigents. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, característica essencial per a aplicacions mèdiques. L'alçada total del conjunt és de 183 mm, proporcionant una integració adequada en sistemes de mobilitat hospitalaris. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h o 150 kg a 3 km/h, garantint un rendiment segur en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La roda giratòria Integral amb central i freno total està dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries de gran exigència. L'ajust es realitza mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la durabilitat i la higiene. L'allotjament està construït amb una placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un gir suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 150 mil·límetres i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix el funcionament en entorns clínics. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, aspectes crítics per a la seguretat electrostàtica en hospitals. L'alçada total del conjunt és de 183 mil·límetres. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 450 quilograms, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 150 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora o 150 quilograms a 3 quilòmetres per hora. Aquesta roda és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners de tomografia computada, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, lliteres i ecògrafs, oferint solucions versàtils per a entorns hospitalaris i residències.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria Integral amb bloqueo central, total o freno direccional incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 450 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions hospitalàries i sanitàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està formada per una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuret, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 183 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per aplicacions en Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Lliteres i Ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una altura total de 158 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Està dissenyada per aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i de cures, carros de diàlisi, i equips d'ecografia.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, siendo importante que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El alojamiento está fabricado en placa d'acer mitjà con rodament de boles de precisió para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducció elèctrica, banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric y rodament de boles de precisió segellat, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 158 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 450 kg, siendo ideal para carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres y ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 158 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 4 km/h respectivament, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 450 kg, fent-la adequada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i equips d'ecografia.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i ajustable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió per obtenir un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 158 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències, llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Integral incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 158 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 4 km/h respectivament, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 450 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i equips d'ecografia.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de palanca per a barres de perfil en versió curta, oferint una solució compacta i eficient per a aplicacions mèdiques especialitzades. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i durabilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm que proporciona estabilitat i maniobrabilitat excel·lents. L'altura total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 450 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de palanca per a barres de perfil, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Frequently Asked Questions
Requirements for Stretcher Castors
Patient transport places demanding requirements on equipment moving between wards, treatment rooms and emergency departments. Stretcher castors must support controlled movement under the combined weight of the stretcher, patient and attached equipment, while allowing staff to negotiate confined spaces. Frequent starts, turns and stops require predictable handling without unnecessary physical effort for caregivers. Stable positioning during patient transfers is equally important, alongside quiet movement that limits disturbance to patients and others nearby. Castors for medical stretchers also need to suit hospital floors and cleaning routines, balancing everyday mobility with hygiene requirements and resistance to repeated use.
Benefits of TENTE Stretcher Castors
Well-matched mobility solutions help caregivers concentrate on the patient throughout each journey. Our stretcher castors can support easier handling and precise positioning, helping staff manage repeated movements through busy clinical environments. Selecting a configuration suited to the load and transport route can reduce unnecessary effort while maintaining control when approaching doorways, turning corners or positioning the stretcher beside other equipment. Quiet movement can also improve the patient experience and limit disruption around wards and treatment spaces. Together, appropriate running characteristics and dependable locking support a smoother transition between transport, patient transfer and stationary care.
Important Functions of Stretcher Castors
Effective mobility depends on coordinating movement and locking with the way a stretcher is operated. Swivel movement allows stretcher castors to change direction during manoeuvring, while directional locking restricts swivelling to guide straight travel. Total locking secures both wheel rotation and swivel movement when the stretcher needs to remain stationary. Wheel and bearing selection influences rolling resistance and running behaviour, so these should match the intended load, floor conditions and frequency of transport. The chosen locking arrangement must also work with the stretcher’s controls, allowing staff to switch between movement and secure positioning as required.
Stretcher Castor Solutions from TENTE
Our featured stretcher castors are Integral and Integral assist, offering single-wheel mobility and electrically assisted movement for medical patient transport.
Integral
Integral combines a lightweight single-wheel design with resistance to shock loads for demanding medical use. The version with a 200 mm wheel diameter is particularly suitable for stretchers, supporting quick manoeuvring where responsive handling matters.
The series offers directional locking, total locking and free movement, with quiet, easy actuation. Soft wheel options support smooth, low-noise running, while the enclosed design and sealed wheel bearings help protect against dirt and splashwater.
Integral is available with wheel diameters from 100 to 200 mm and load capacities from 100 to 150 kg, depending on the version. Permanently washable and electrically conductive options allow the specification to be matched to the application’s cleaning and electrostatic discharge requirements.
Integral assist
Integral assist provides electrically powered support during patient transport, helping reduce the physical effort required to start and move a loaded stretcher. Its integrated drive supports manoeuvring and straight travel, making it relevant to repeated transport tasks.
The castor forms part of our WeAssist system and is also available separately for integration into other compatible systems. Installation and calibration must suit the equipment, and it must be combined with Integral castors or other castor types approved by the manufacturer.
Integral assist has a 150 mm wheel diameter, with load capacities from 100 to 150 kg depending on the version. It is intended for indoor operation on level, dry floors, so the transport route and operating conditions need to be considered when specifying the system.