- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Sistemas Motorizados
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió en el sistema giratori, garantint una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, proporcionant seguretat en entorns sensibles a l'electricitat estàtica. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable i duradora. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, ideal per a entorns sensibles com quiròfans i zones de diagnòstic. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a carros mòbils i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que garanteix una fixació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador, i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que proporciona una rotació fiable. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, característica essencial per a entorns sensibles com hospitals i quiròfans. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que permet una integració òptima en carros d'anestèsia, carros de medicació, carros d'infermeria i altres equipaments mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació ràpida i segura en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de caràcter conductor elèctric, que proporciona dissipació electrostàtica i una adherència òptima en entorns sensibles. El rodament de la rueda és de boles de precisió, assegurant durabilitat i funcionament fiable en cicles d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en estructures compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 450 kg, mentre que en dinàmica ofereix capacitats de 150 kg a 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.